LT1970A

新規設計に推奨

可変高精度電流制限付き500mA パワー・オペアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最小出力電流:±500mA
  • ソース電流とシンク電流の制限値を個別に調整可能
  • 電流制限精度:1%
  • 安定したリアクティブ負荷のドライブ
  • 単一電源または両電源で動作
  • シャットダウン/イネーブル制御入力
  • オープンコレクタのステータス・フラグ:
    • シンク電流制限
    • ソース電流制限
    • サーマル・シャットダウン
  • フェイルセーフ電流制限とサーマル・シャットダウン
  • スルーレート:1.6V/μs
  • 利得帯域幅積:3.6MHz
  • 規定温度範囲:-40°C~85°C
  • 20ピンTSSOPパッケージ
LT1970A
可変高精度電流制限付き500mA パワー・オペアンプ
Device Power Supply (DPS) with ±500mA Adjustable Current Limit Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1970
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC453B-B

LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Boosted

製品詳細

DC453B-B: Demo Board for LT1970A 500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit.

eval board
DC453B-A

LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Non-Boosted

製品詳細

DC453B-A: Demo Board for LT1970A 500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit.

DC453B-B
LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Boosted
DC453B-A - Schematic
DC453B-A
LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Non-Boosted
DC453B-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品