LT1810
LT1810
製造中デュアル180MHz、350V/μsレール・トゥ・レール入力/出力低歪みオペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
Viewing:
製品の詳細
- -3dBの帯域幅:320MHz、AV=1
- 利得帯域幅積:180MHz、AV≧10
- スルーレート:350V/μs
- 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- 大きな出力電流:85mA
- 低歪み、5MHz:-90dBc
- 入力同相範囲に両レールを含む
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 入力オフセット電圧、レール・トゥ・レール:2.5mV(最大)
- 同相除去比:89dB(標準)
- 電源除去比:87dB(標準)
- 開ループ利得:100V/mV(標準)
- シャットダウン・ピン:LT1809
- シングル:8ピンSO-8および6ピンSOT-23パッケージ
- デュアル:8ピンSO-8およびMSOPパッケージ
- 動作温度範囲:-40~85℃
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LT1809/LT1810はスルーレートが350V/μsのシングル/デュアル低歪みレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプです。アンプは、ユニティゲインで320MHzの-3dB帯域幅を持ち、利得帯域幅積は180MHz(AV ≥ 10)、出力電流は85mAで、低電圧、高性能の信号処理システムのニーズに適合します。
LT1809/LT1810は、両方の電源レールを含む入力範囲と、いずれかの電源レールの20mV以内に振幅する出力を備え、低電源アプリケーションでの信号のダイナミック・レンジを最大限に高めます。
LT1809/LT1810は最大5MHzまで非常に歪みが低く(-90dBc)、高性能データ収集システムに使用することができます。
LT1809/LT1810は2.5V~12.6Vの電源に対して性能を維持し、3V、5V、および±5V電源で仕様が規定されています。入力は損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。
LT1809は、標準オペアンプのピン配置をもつ8ピンSOパッケージと6ピンSOT-23パッケージで供給されます。 LT1810は標準デュアル・オペアンプのピン配置をもつ8ピンのSOパッケージとMSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用し、入力/出力範囲と性能を改善することができます。
アプリケーション
- A/Dコンバータのドライブ
- 低電圧信号処理
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール振幅バッファ・アンプ
- ビデオ・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1810CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1810CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1810CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1810CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1810IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1810IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1810IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1810IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1810CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1810CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1810IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1810IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1810CS8#PBF | 製造中 | |
LT1810CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1810IS8#PBF | 製造中 | |
LT1810IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1810CS8#PBF | 製造中 | |
LT1810CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1810IS8#PBF | 製造中 | |
LT1810IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1810CS8#PBF | 製造中 | |
LT1810CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1810IS8#PBF | 製造中 | |
LT1810IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1810IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1810IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1810
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。