LT1712
製造中シングル/デュアル4.5ns、3V/5V/±5Vレール・トゥ/レール・コンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 超高速:
- 20mVのオーバドライブで4.5ns
- 5mVのオーバドライブで5.5ns
- レール・トゥ・レール入力
- レール・トゥ・レール相補出力(TTL/CMOS互換)
- 2.7V、5V、および±5V電源で仕様を規定
- 出力ラッチ
- 位相反転なしに電源レールを超える入力が可能
- 16ピン細型SSOPパッケージ
1712は、レール・トゥ・レール入力、レール・トゥ・レール相補出力、出力ラッチを備えたUltraFast™4.5nsコンパレータです。 3Vおよび5V電源動作に最適化されており、2.4V~12V単一電源電圧または±2.4V~±6Vデュアル両電源電圧で動作します。
LT1712は各種システムで使いやすいように設計されています。広い電源電圧範囲に加えて、レール・トゥ・レール入力同相範囲は(負電源レール-100mV)から(正電源レール+100mV)までで、さらに出力は両電源レールを100mV以上超える入力に対して位相反転を起こさないよう保護されています。また、レール・トゥ・レール入力を反対側のレール電圧にしても入力電流が大幅に増加することはありません。レール・トゥ・レールでマッチングされた相補出力は、TTLまたはCMOSロジックに直接インタフェースし、GNDの0.5V以内で10mAをシンクするか、V+の0.7V以内で10mAをソースすることができます。
LT1712は、出力でデータを保持するためのTTL/CMOS互換ラッチ機能を搭載しています。各ラッチはラッチ・ピンが"H"の間データを保持します。ラッチ・ピン・ヒステリシスにより、遷移の緩慢な信号やノイズの多いラッチ信号からデバイスを保護します。LT1712は16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高速自動テスト装置
- スイッチング・レギュレータ用電流センス
- 水晶発振回路
- 高速サンプリング回路
- 高速A/Dコンバータ
- パルス幅変調器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 広範囲なV/Fコンバータ
- 高速パルス高/幅弁別器
- ライン・レシーバ
- 高速トリガ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1712CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1712CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1712IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1712IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT1712CGN#PBF | 製造中 | |
LT1712CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT1712IGN#PBF | 製造中 | |
LT1712IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT1712CGN#PBF | 製造中 | |
LT1712CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT1712IGN#PBF | 製造中 | |
LT1712IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1712CGN#PBF | 製造中 | |
LT1712CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT1712IGN#PBF | 製造中 | |
LT1712IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1712
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める