LT1362
LT1362
製造中デュアルおよびクワッド50MHz、800V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.86
Viewing:
製品の詳細
- 利得バンド幅: 50MHz
- スルーレート: 800V/μs
- 消費電流(1アンプ当たり): 5mA(MAX)
- ユニティゲインで安定動作
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-LoadTMオペアンプ
- 入力ノイズ電圧: 9nV/√Hz
- 入力オフセット電圧: 1mV(MAX)
- 入力バイアス電流: 1μA(MAX)
- 入力オフセット電流: 250nA(MAX)
- 出力電圧振幅: ±13V(MIN)(RL=500Ω)
- 出力電圧振幅: ±3.2V(MIN)(RL=150Ω)
- DC電圧利得: 4.5V/mV(MIN)(RL=1kΩ)
- セトリング・タイム: 60ns( 0.1%、10V Step)
- 微分利得エラー: 0.2%(AV=2、RL=150Ω)
- 微分位相エラー: 0.3°(AV=2、RL=150Ω)
- ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1361/LT1362は優れたACおよびDC性能を有するデュアルおよびクワッドの低消費電力、高速オペアンプです。これらのアンプは、同等のバンド幅をもつアンプと比較して、非常に低い消費電流および高スルーレートを実現しています。回路方式は、マッチした高インピーダンス入力と、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。高いスルーレートと単一利得段の設計により、優れたセトリング特性を実現しており、データ・アクイジション・システムに最適なデバイスです。各出力は±15V電源で500Ω負荷を±13Vまでドライブし、±5V電源では150Ω負荷を±3.2Vまでドライブします。これらのアンプはどんな容量性負荷を接続しても安定して動作するため、バッファまたはケーブル・ドライブ・アプリケーションに有用です。
LT1361/LT1362は、このユニークな回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のバイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリのメンバです。LT1361/LT1362のシングル・アンプ・バージョンについては、LT1360のデータ・シートを参照してください。また、消費電流およびバンド幅がさらに大きなデバイスについては、LT1363からLT1365のデータ・シートを参照してください。低消費電流のアンプについては、LT1354からLT1359のデータ・シートを参照してください。シングル、デュアル、およびクワッド・オペアンプが供給されています。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオおよびRFの増幅
- ケーブル・ドライバ
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1362CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1362CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1362CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1362CN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1362CN#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1362CS#PBF | 製造中 | |
LT1362CS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1362CS#PBF | 製造中 | |
LT1362CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1362CS#PBF | 製造中 | |
LT1362CS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1362
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。