LT1222
LT1222
製造中500MHz、3nV/√Hz、AV≥10 オペアンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積 500MHz
- 10倍以上の利得で安定動作
- スルーレート 200V/μs
- 入力電圧ノイズ:3nV/√Hz
- C-Load™オペアンプ
- 外部位相補償ピン
- 最大入力オフセット電圧:300μV
- 最大入力バイアス電流 300nA
- 最大入力オフセット電流 300nA
- 500Ω負荷での最小出力振幅:±12V
- 最少DC利得(RL=500Ω):100V/mV
- セトリング時間(0.1%):75ns(10Vステップ)
- セトリング時間(0.01%):120ns(10Vステップ)
- 微分利得:0.4%、AV=2、RL=150Ω
- 微分位相:0.1°、AV=2、RL=150Ω
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1222は優れたDC特性を持った低ノイズの高速オペアンプです。LT1222は低い入力オフセット電圧、低い入力バイアス電流、低ノイズで、同等の帯域幅・スルーレートを持った他のアンプより優れたDC特性を持っています。内部は高速で高精度を実現するために、最適なDC利得特性を備えた回路構成をとたシングルゲインステージとなっています。LT1222は位相補償をしないで10倍以上の利得で安定に動作しますが、閉ループ利得とバンド幅およびスルーレートとのトレードオフとして、外部からの位相補償も可能です。位相補償ノードは出力スイングをクランプすることにも使用することができます。高い利得および高速セトリング・タイムを備えていますので、データアクイジション・システムには最適です。また、大きな容量性負荷を駆動する能力をも備えていますので、バッファ、またはケーブルドライバとしての応用にも適しています。
LT1222はリニアテクノロジーのアドバンスト・バイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを使用した最初の高速・高性能オペアンプファミリのひとつです。ユニティ、ゲインではLT1220を、4倍以上の利得ではLT1221をご使用ください。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・RFアンプ
- ケーブルドライバ
- 8、10、12ビットデータアクイジション・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1222CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1222CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1222CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1222IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1222IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1222CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1222CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1222CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1222CS8#PBF | 製造中 | |
LT1222CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1222IS8#PBF | 製造中 | |
LT1222IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1222CS8#PBF | 製造中 | |
LT1222CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1222IS8#PBF | 製造中 | |
LT1222IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1222
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。