LT1221
LT1221
製造中150MHz、250V/μs、AV ≥ 4 Operational Amplifier
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.17
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:150MHz
- 4倍以上の利得で安定動作
- スルーレート 250V/μs
- 入力ノイズ電圧:6nV/√Hz
- C-Load™オペアンプ
- 最大入力オフセット電圧:600μV
- 最大入力バイアス電流 300nA
- 最大入力オフセット電流 300nA
- 最少出力振幅(500Ω負荷):±12V
- 最少DC利得(500Ω負荷):±50V/mV
- セトリング時間(0.1%):65ns(10Vステップ)
- セトリング時間(0.01%):85ns(10Vステップ)
- 微分利得:0.08%、AV=4、RL=150Ω
- 微分位相:0.2°、AV=4、RL=150Ω
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1221は優れたDC特性を持った高速オペアンプで、4倍以上の利得で安定に動作します。LT1221は低い入力オフセット電圧、低い入力バイアス電流で、同等の帯域幅、スルーレートを持った他のアンプより優れたDC特性を持っています。内部は高速で高精度を実現するために、最適なDC利得特性を備えた回路構成をとったシングルゲインステージとなっています。高い利得および高速セトリング・タイムを備えていますので、データアクイジション・システムには最適です。また、大きな容量性負荷を駆動する能力をも備えていますので、バッファ、またはケーブルドライバとしての応用にも適しています。
LT1221はリニアテクノロジーのアドバンスト・バイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを使用した最初の高速・高性能オペアンプファミリのひとつです。ユニティ・ゲインではLT1220を、10倍以上の利得ではLT1222をご使用ください。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・RFアンプ
- ケーブルドライバ
- 8、10、12ビットデータアクイジション・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1221CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1221CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1221CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1221CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1221CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1221CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1221CS8#PBF | 製造中 | |
LT1221CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1221CS8#PBF | 製造中 | |
LT1221CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1221
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。