LT1217
LT1217
製造中ローパワー10MHz電流帰還型アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.73
Viewing:
製品の詳細
- 消費電流:1mA
- 出力電流:50mA(MIN)
- バンド幅:10MHz
- スルーレート:500V/μs
- セトリング時間:280ns(0.1%)
- 電源電圧範囲:±5V~±15V
- 入力オフセット電圧:1mV
- 入力バイアス電流:100nA
- 入力抵抗:100MΩ
LT1217は多くの電圧帰還型アンプと比較してより優れたDC特性を備えた10MHzの電流帰還型アンプで、0.1%、10Vステップに対して280nsのセトリングタイムおよび500V/μsのスルーレートを持っています。LT1217はリニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを用いて製造され、1mAという低い消費電流を実現しました。消費電流をさらに減少させるためにはLT1217をシャットダウンさせ、負荷電流を制限しながら消費電流を350μAにすることができます。
LT1217はケーブルおよび最少で50mAの出力ドライブ電流を必要とされる低インピーダンス負荷をドライブする場合に最も適していて、±5Vから±15Vのあらゆる電源電圧で動作しますので多くのシステムにおいて使用することができます。LT1217は他の電流帰還型アンプと同様に高いゲインで広いバンド幅を得ることができ、100倍のゲインで1MHz以上となります。
LT1217は標準的なピン配列となっていますので、他の多くの製品と置き換えることにより容易に高性能化ができます。
アプリケーション
- ビデオアンプ
- バッファ
- IFおよびRFアンプ
- ケーブルドライブ
- 8、10、12ビット・データアクイジション・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1217CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1217CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1217CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1217CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1217CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1217CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1217CS8#PBF | 製造中 | |
LT1217CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1217CS8#PBF | 製造中 | |
LT1217CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1217
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。