LT1210X
LT1210X
新規設計に推奨高温1.0A、35MHz電流帰還アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$101.71
Viewing:
製品の詳細
- 超高温動作:–40°C~175°C
- 最小出力駆動電流:1.0A
- 帯域幅:35MHz( AV = 2、RL = 10Ω)
- スルーレート:900V/µs(AV = 2、RL = 10Ω)
- 高入力インピーダンス:10MΩ
- 広い電源電圧範囲:±5V~±15V
- シャットダウン・モード:IS < 200µA
- 調整可能な電源電流
- CL = 10,000pFで安定
- ダイの状態で供給可能
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給
LT1210Xは、出力電流供給能力が高く大信号特性が優れた電流帰還アンプです。高いスルーレート、1.0Aの出力駆動電流、および±15V動作の組み合わせにより、1MHz~2MHzの周波数範囲で大電力を供給することができます。短絡保護回路により、デバイスの耐久性が保証されます。LT1210Xは大きな容量性負荷で安定しており、容量性負荷の接続によって要求される大電流を容易に供給することができます。シャットダウン機能により、デバイスは高インピーダンスの低電源電流モードに切り替わるので、デバイスを使用していない場合の消費電力が減少します。帯域幅の低いアプリケーションでは、1 本の外付け抵抗で電源電流を低減することができます。
LT1210Xは、アナログデバイセズ社が提示した増大する一連の高温認定製品の1つです。
LT1210Xは、熱特性が改善されたTSSOP16-Eパッケージで供給され、電源電圧範囲が±5V~±15Vでの動作に対応します。また、LT1210Xはダイの状態で供給することもできます。
アプリケーション
- ダウンホール掘削機および計測器
- 重工業製品
- 航空電子工学機器
- 高温環境
- ケーブル・ドライバ
- バッファ
- テスト装置用アンプ
- ビデオ・アンプ
- ADSLドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1210XFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1210XFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1210XFE#PBF | 製造中 | |
LT1210XFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1210
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。