LT1192
LT1192
製造中止超高速オペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- ゲインバンド幅AV=+5 350MHz
- スルーレート 450V/μs
- 低価格
- 出力電流 ±50mA
- セトリング時間 90ns (0.1%)
- 微分利得エラー 0.1%(RL=1kΩ)
- 微分位相エラー 0.01deg(RL=1kΩ)
- オープンループゲイン 125V/mV
- 単一電源動作(単一5V動作)
- 出力シャットダウン機能
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1192は±5Vおよび単一5V電源で動作するビデオアンプです。多くの高速アンプと異なり、100dB以上の高オープンループ・ゲインで、20MHz7VP-Pのフルパワーバンド幅で大きい容量性負荷を駆動することが可能です。更に、高いスルーレートから、350MHzの高いゲイン・バンド幅を持っていて、閉ループ利得で5倍かそれ以上の利得で補償されます。
LT1192は真のオペアンプなので、広帯域の信号処理、アクティブ・フィルタおよび低コストで高速、高精度を要求される応用に最適です。
LT1192は標準的なピン配置で、8ピンプラスチックDIPおよびSOPで供給が可能です。通常使用されない5番ピンは、シャットオフをして消費電力を約15mWに減少させるためのシャットダウン機能として使用します。
アプリケーション
- ビデオ・ケーブル・ドライバ
- ビデオ信号処理
- フォート・ダイオード・アンプ
- パルスアンプ
- D/A変換におけるI/V変換用
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1192
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1192に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める