LT1191
LT1191
製造中止超高速オペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- ゲインバンド幅積、AV=+1:90MHz
- スルーレート:450V/μs
- 低コスト
- 出力電流:±50mA
- セトリング時間:110ns(0.1%)
- 微分利得エラー(RL=1k):0.07%
- 微分位相エラー(RL=1k): 0.02deg
- オープンループゲイン:25V/mV(Min)
- 単一5V電源動作
- 出力シャットダウン機能
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1191は±5Vおよび単一5V電源で動作するビデオアンプです。多くの高速アンプと異なり、90dB以上の高オープンループを持ち、フルパワーバンド幅で大きい容量性負荷を駆動することが可能です。さらに、高いスルーレートと共に、安定したユニティ・ゲインで90MHzの帯域幅を持っています。
LT1191はまさにオペアンプと称されるものなので、広帯域の信号処理、高速積分器、アクティブ・フィルタおよび低コストのビデオ性能を要求される応用に最適です。
LT1191は標準的なピン配置で、8ピンプラスチックDIPおよびSOPで供給が可能です。通常使用されない5番ピンは、シャットオフをして消費電力を約15mWに減少させるためのシャットダウン機能として使用します。
アプリケーション
- ビデオ・ケーブル・ドライバ
- ビデオ信号処理
- 高速積分器
- パルスアンプ
- D/A変換におけるI/V変換用
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1191
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1191に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める