LT1189
LT1189
製造中ローパワービデオ差動アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.28
Viewing:
製品の詳細
- 差動またはシングルエンドのゲイン・ブロック(可変型)
- -3dBバンド幅、AV=±10:35MHz
- スルーレート:220V/μs
- 低電源電流:13mA
- 出力電流:±20mA
- CMRR(10MHz):48dB
- LT1193と同じピン配列
- 低コスト
- 単一5V電源動作
- ケーブルの直接駆動が可能
- 出力シャットダウン機能
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1189は±5Vまたは単一5V電源、利得10以上の動作に最適化されたビデオ差動アンプです。この多機能アンプは独立した高入力インピーダンスの(+)および(-)入力を備えており、差動またはシングルエンド構成で使用することができます。さらに、別の1組の入力により利得調整と差動アンプの直流分の制御が可能です。
LT1189は220V/μsの高スルーレート、35MHzの広いバンド幅、および±20mAの出力電流などの特性を備えており、所要電源電流はわずか13mAです。シャットダウン機能によって消費電力を15mWに低減でき、複数のアンプで同一ケーブルを駆動できます。
LT1189は、ポピュラーなLT1193のローパワー、利得10以上で安定なバージョンであり、8ピン・ミニDIPおよびSOパッケージで供給されます。より利得の低いアプリケーションについては、LT1187のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- ライン・レシーバ
- ビデオ信号処理
- ケーブル・ドライバ
- テープおよびディスク・ドライブ・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1189CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1189CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1189CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1189CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1189CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1189CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1189CS8#PBF | 製造中 | |
LT1189CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1189CS8#PBF | 製造中 | |
LT1189CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1189CS8#PBF | 製造中 | |
LT1189CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1189
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。