LT1127
LT1127
最終販売デュアル/クワッド非補償低ノイズ、高速、高精度オペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- 100%ノイズテスト:2.7nV√Hz(TYP)、4.2nV√Hz(Max)
- スルーレート 11V/μs(Typ)
- ゲインバンド幅積 65MHz(Typ)
- オフセット電圧
- (Aグレード) 70μV(Max)
- (Cグレード) 100μV(Max)
- 電圧利得 500万(Min)
- 電源電流(1回路当たり) 3.1mA(Max)
- 同相電圧除去比 112dB(Min)
- 電源電圧除去比 116dB(Min)
- 8ピンSOパッケージで供給
LT1126デュアルおよびLT1127クワッドは超低ノイズの周波数非補償の高性能オペアンプで、LT1124デュアルおよびLT1125クワッドのオペアンプと比べより高いゲイン、スルーレートおよびバンド幅を持っています。拡張されたAC特性はLT1124/LT1125の特性を損うことなしに達成され、いずれも10倍以上のゲインで安定動作することが可能です。
デバイスの設計、プロセスおよびテストにおいて特に注意が払われるのは各種主要なパラメータの分布の最適化です。LT1126およびLT1127のスルーレート、ゲインバンド幅積および1kHz時でのノイズは個々のアンプレベルで100%テストされます。従って最も低価格のグレードの製品(LT1126C/LT1127C)でも、大幅にスペックが改善されています。
LT1126の消費電力は、OP-37の2個分の1/2となっています。8ピンSOPで低消費電力および高性能を達成できたのはLT1126が最初で、ボードスペースに制約がある場合に最適なものとなっています。
米国特許番号4,775,884および4,837,496で保護
アプリケーション
- 2または3個のオペアンプで構成するインストルメンテーションアンプ
- 低ノイズが要求される信号処理
- アクティブ・フィルタ
- μV精度のスレッショルド電圧検知
- ストレーンゲージアンプ
- ダイレクト・カップルのオーディオ利得段
- テープヘッド・プリアンプ
- マイクロフォン用プリアンプ
- 加速度計用アンプ
- 赤外線検知器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
仕様に関するお知らせ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1127
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。