LT1113
LT1113
製造中デュアル、ローノイズ、高精度JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
Viewing:
製品の詳細
- 100%テスト低電圧ノイズ: 60V/√Hz(MAX)
- S8パッケージ標準ピン配列
- 電圧利得: 1,200,000(MIN)
- オフセット電圧: 1.5mV(MAX)
- オフセット電圧ドリフト: 15μV/℃(MAX)
- 入力バイアス電流(ウォームアップ後): 450pA(MAX)
- 利得バンド幅積: 5.6MHz(TYP)
- ±5V電源で仕様を保証
- マッチング特性を保証
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1113はデュアルJFETオペアンプのノイズ性能における新しい標準です。4.5nV/√Hz、1kHzの低電圧ノイズと、低電流ノイズおよびピコアンペアのバイアス電流を実現しており、高インピーダンス容量性トランスジューサからの低レベル信号の増幅に最適です。
LT1113は100pFの容量性負荷を接続した場合でも、1以上の利得に対し無条件に安定しています。他の主な特長としては、0.4mVのVOSや4,000,000の電圧利得などがあります。個々のアンプについて、電圧ノイズ、スルーレート、および利得バンド幅積が100%テストされています。
LT1113の設計は業界標準ピン配列のS8パッケージで高精度を実現するよう最適化されています。±5V電源動作に対する仕様が用意されており、また計測アンプのフロント・エンドなどのマッチングに依存するアプリケーションで使いやすいように、完全なマッチング仕様も提供されています。
アプリケーション
- フォトカレント・アンプ
- ハイドロホン・アンプ
- 高感度圧電加速度計
- 低電圧および低電流ノイズ計測アンプのフロント・エンド
- 2または3個のオペアンプを使用した計測アンプ
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1113ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1113CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1113CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1113CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1113ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1113CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1113ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1113CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1113ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1113CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1113CS8#PBF | 製造中 | |
LT1113CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1113CS8#PBF | 製造中 | |
LT1113CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1113CS8#PBF | 製造中 | |
LT1113CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1113
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める