Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1102
製造中高速、高精度、JFET入力計装アンプ(固定利得10または100)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
製品の詳細
- スルーレート 30V/μs
- 利得バンド幅積 35MHz
- セトリング・タイム(0.01%) 3μs
- オーバドライブ回復 0.4μs
- 利得誤差 0.05% Max
- 利得ドリフト 5ppm/℃
- 利得非直線性 16ppm Max
- オフセット電圧(入力+出力) 600μV Max
- 温度によるドリフト 2.5μV/℃ Max
- 入力バイアス電流 40pA Max
- 入力オフセット電流 40pA Max
- 温度によるドリフト(70℃に対する) 0.5pA/℃
LT1102は初の高速FET入力計装アンプで低コスト、小型8ピン・パッケージで供給されます。優れた利得精度(0.01%)と非直線性(3ppm)を備えた10および100の固定利得が実現されます。外付けの利得設定抵抗は不要になります。
競合する計測アンプと比較すると、スルーレート、セトリング・タイム、利得バンド幅積、およびオーバドライブ回復時間のすべてが改善されています。
10pA以下の入力バイアス電流およびオフセット電流と200μVのオフセット電圧などを組み合せることによって、工業用で最良の速度性能が実現されます。他のFET入力計測アンプと異なり、LT1102では総合誤差に影響する出力オフセット電圧はなく、10℃の温度上昇で入力バイアス電流が2倍になることもありません。そのうえ、入力バイアス電流は周囲温度が70℃でもわずか50pAです。
アプリケーション
- 高速セトリングするアナログ信号処理
- 乗算入力データ収集システム
- 高抵抗ブリッジ、容量センサ、光検出器センサなどから供給される高ソース・インピーダンス信号の増幅
- 1Hz以下のローパスフィルタ機能を備えたブリッジ・アン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1102ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1102CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1102IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1102ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1102CN8#PBF | 製造中 | |
LT1102IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1102ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1102CN8#PBF | 製造中 | |
LT1102IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1102ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1102CN8#PBF | 製造中 | |
LT1102IN8#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1102
- LT1102A
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める