LT1079
LT1079
製造中マイクロパワー、デュアルおよびクワッド単一電源、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.64
Viewing:
製品の詳細
- 8ピンSOPで供給可能
- 消費電流 50μA/Amp MAX
- 低オフセット電圧 70μV MAX
- 最大オフセット電源(8ピンSO) 180μV
- オフセット電流 250pA MAX
- 電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz) 0.6μVP-P
- 電流ノイズ(0.1Hz~10Hz) 3pAP-P
- オフセット電圧ドリフト 0.4μV/℃
- 利得帯域幅積 200kHz
- スルーレート 0.07V/μs
- 単一電源動作
- 入力電圧範囲はグランド迄可
- 出力振幅は電流シンク時グランド迄可
- プルダウン抵抗不要
- 出力負荷電流は、ソース、シンク共 5mA
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1078は、標準的な8ピン・パッケージで封止されたマイクロパワーのデュアル・オペアンプで、LT1079は、同じく14ピンのクワッド・オペアンプです。いずれも単一5V電源で動作し、±15V動作でも十分なスペックの規定がなされています。
精度、ノイズ、スピードおよび出力ドライブ能力等の性能を低下させないで、マイクロパワー・オペアンプとしての性能を実現した先進のデザインを採用しています。LT1078/LT1079は、そのデザイン上他のパラメータを犠牲にしないで消費電流が低減されています。オフセット電圧は、非チョッパ型のあらゆるデュアルおよびクワッドのオペアンプ・レベル以下に低減されています。オフセット電流、電圧・電流ノイズ、スルーレートおよび利得帯域帯幅積等は、全て従来のマイクロパワー・オペアンプの2ないし10倍改善されています。
電圧ノイズ・スペクトラムの1/fコーナ周波数は0.7Hzで他のどんなモノリシック・オペアンプの1/3以下となっています。特に、低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz)は、より大きな消費電流を費やす他の製品より大幅に小さくなっています。
LT1078/LT1079とも単一電源で動作します。(リチウム電池1個、または、ニッカド電池2個)。入力電圧範囲は、グランド以下に設定できます。全てのNPN出力段は、グランドの数mV以内にまで振幅させることができます。電流シンク時でも消費電流を浪費するプルダウン抵抗は必要ありません。
アプリケーション
- バッテリィおよび太陽電池駆動システム
- ポータブル計測器
- リモートセンサ・アンプ
- 衛星搭載機器
- マイクロパワー・サンプル/ホールド
- サーモカプル・アンプ
- マイクロパワー・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1079ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1079CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1079IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1079ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1079ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1079SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1079SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1079ACN#PBF | 製造中 | |
LT1079CN#PBF | 製造中 | |
LT1079IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1079ACN#PBF | 製造中 | |
LT1079CN#PBF | 製造中 | |
LT1079IN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1079ISW#PBF | 製造中 | |
LT1079ISW#TRPBF | 製造中 | |
LT1079SW#PBF | 製造中 | |
LT1079SW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1079
- LT1079A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1079に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める