LT1057
LT1057
製造中デュアルおよびクワッド、JFET入力、高精度、高速オペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
Viewing:
製品の詳細
- 14/μSスルーレート:10V/μS最小
- 5MHzの利得帯域幅積
- 高速セトリング時間:1.3μSで0.02%
- 150μVのオフセット電圧(LT1057):450μV最大
- 180μVのオフセット電圧(LT1058):600μV最大
- 2μV/℃のVOSのドリフト:7μV/℃最大
- 70℃での50pAのバイアス電流
- 低電圧ノイズ:
- 13nV/√Hz@1kHz
- 26nV/√Hz@10Hz
LT1057は、マッチングされたJFET入力のデュアル・オペアンプで、高精度仕様と高速性能を兼ね備えており、業界標準の8ピン・パッケージで供給されます。広く用いられているポピュラーなあらゆるバイポーラおよびJFET入力のデュアル・オペアンプに取って代わります。特にLT1057はLF412AおよびOP-215JFET入力デュアル・オペアンプを使用したシステムの性能をグレードアップします。
LT1058は標準14ピン構成の最もオフセットが低いクワッドのJFET入力オペアンプです。現在入力可能なJFET入力クワッド・オペアンプと比較して、大幅に精度を向上させます。4個のシングル高精度JFET入力のオペアンプを置き換え、同時にボード・スペース、消費電力、およびコストを節減することができます。
LT1057とLT1058は両方とも、プラスチックDIP、SOPの標準パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高精度、高速計測
- 高速、高精度サンプル&ホールド
- 対数アンプ
- D/A出力アンプ
- フォトダイオード・アンプ
- 電圧-周波数コンバータ
- 周波数-電圧コンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1057ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1057CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1057IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1057IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1057S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1057S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1057ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1057CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1057ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1057CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1057ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1057CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1057IS8#PBF | 製造中 | |
LT1057IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1057S8#PBF | 製造中 | |
LT1057S8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1057IS8#PBF | 製造中 | |
LT1057IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1057S8#PBF | 製造中 | |
LT1057S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1057IS8#PBF | 製造中 | |
LT1057IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1057S8#PBF | 製造中 | |
LT1057S8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1057
- LT1057A
- LT1057S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める