LT1056
LT1056
製造中高精度、高速JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.03
Viewing:
製品の詳細
- 保証オフセット電圧:150μV(最大)
- -55℃~+125℃:500μV(最大)
- 保証ドリフト:4μV/℃
- 保証バイアス電流
- 70℃:150pA(最大)
- 125℃:2.5nA(最大)
- 保証スルーレート:12V/μs(最小)
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1055/LT1056JFETは高精度仕様と高速性能を兼ね備えたJFET入力オペアンプです。
このデバイスは、標準で50μVのオフセット電圧、1.2μV/℃のドリフト、70℃で40pA、125℃で500pAのバイアス電流を特長としており、16V/μsのスルーレートと6.5MHzのゲイン・バンド幅積を初めて同時に達成しました。
150μVの最大オフセット電圧仕様は、JFET入力オペアンプで利用できる最も優れた性能です。
LT1055とLT1056は動作電流が異なります。低消費電力のLT1055は、低いバイアスおよびオフセット電流、そして低いオフセット電圧を実現しています。それより消費電力の多いLT1056は、DC性能をわずかに犠牲にして、より高いスルーレート、バンド幅、および高速セトリングタイムを実現しています。
下図の電圧/周波数コンバータは、LT1055/LT1056の高精度性能と高速性能を活かした多数の応用回路の1つです。
23V/μsの保証スルーレートをもつJFET入力オペアンプについては、LT1022のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- 高精度、高速計測
- ログ・アンプ
- D/A出力アンプ
- フォトダイオード・アンプ
- 電圧/周波数コンバータ
- 周波数/電圧コンバータ
- 高速、高精度サンプル&ホールド
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 10
デザイン・ノート 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1056CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1056S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1056S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1056CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1056CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1056CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1056S8#PBF | 製造中 | |
LT1056S8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1056S8#PBF | 製造中 | |
LT1056S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1056S8#PBF | 製造中 | |
LT1056S8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1056
- LT1056A
- LT1056S8
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。