LT1027
製造中高精度5Vリファレンス
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
Viewing:
製品の詳細
- 超低ドリフト:温度係数2ppm/℃(最大)
- LT1021-5、REF-02(PDIPパッケージ)とピン互換
- 出力は15mAをソース、10mAをシンク
- A/Dリファレンス入力に適した優れた過渡応答
- ノイズ低減ピン
- 優れた長期安定度
- ノイズ:0.1Hz~10Hzで1ppm P-P以下
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1027は、超低ドリフト、高精度、優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーション、高周波数での低出力インピーダンスを特長とする高精度リファレンスです。このデバイスは、高消費電力のサブストレート加熱式のリファレンスを使用せずに厳しい精度要求を満たさなければならない12~16ビットA/DおよびD/Aシステム向けに設計されています。高速セトリング出力は、A/Dコンバータ・リファレンス入力によるような負荷過渡状態から迅速に回復します。LT1027は優れた精度と温度係数仕様をともに実現します。
LT1027リファレンスはLTC独自の先進のサブサーフェイス・ツェナー・バイポーラ・プロセスに基づいているので、サーフェイス・ブレークダウン・デバイスに関連するノイズや安定性の問題が生じません。
Package | |
LT1027 | N-8, S-8 |
LT1027LS8 | LS8 Hermetic, Low Drift |
- A/DおよびD/Aコンバータ
- デジタル電圧計
- 標準リファレンス
- 高精度電流源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 5
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1027BCN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1027CCN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1027CCS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1027CCS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1027DCN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1027DCS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1027DCS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1027ECN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1027ECS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1027ECS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1027BCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1027BCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1027BCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCN8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECN8-5#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1027CCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1027CCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1027CCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027CCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027DCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1027ECS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1027LS8 | 製造中 | 安定性の高いハーメチック・パッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンス |