LT1024
LT1024
最終販売デュアル・マッチング ピコ・アンペア入力電流、マイクロ・ボルト・オフセット、ローノイズ・オペアンプ
Viewing:
製品の詳細
- 保証オフセット電圧 50μV最大
- 保証バイアス電流
- 25℃ 120pA最大
- -55℃~125℃ 700pA最大
- 保証ドリフト 1.5μV/℃最大
- 低ノイズ、0.1Hz~10Hz 0.5μVp-p
- 保証低電源電流 600μA最大
- 保証CMRR 112dB最小
- 保証PSRR 112dB最小
- 負荷電流5mAで電圧利得保証
- 保証マッチング特性
LT1024はマッチングおよび内部補償された汎用の高精度オペアンプで、複数のオペアンプを必要とするあらゆる高精度アプリケーションに使用できます。LT1024はピコアンペア・バイアス電流(-55℃から125℃の全温度範囲で維持)、マイクロ・ボルトのオフセット電圧(そして低経時ドリフトおよび低温度ドリフト)、低電圧および低電流ノイズ、そして低消費電力特性をすべて実現したオペアンプです。きわめて高い同相除去比および電源変動除去比、そして実際には測定不能な優れたウォームアップ・ドリフト、さらに1,000,000の電圧利得で5mAの負荷電流を供給できる能力など、卓越した高精度仕様を実現しています。
オフセット電圧、非反転バイアス電流、同相除去、および電源変動除去において、厳密なマッチングが保証されています。
LT1024は総合性能が優れているため、多くのデュアル構成アプリケーションで要求される、手間のかかる高精度システム設計時の誤差解析作業が不要です。したがって、LT1024は14ピンDIP構成の汎用高精度オペアンプの標準在庫品とすることができます。
類似仕様のシングル・オペアンプとして、LT1012がありますのでデータシートを参照してください。また、8ピン構成の単一電源デュアル高精度オペアンプについては、LT1013のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 圧力ゲージ信号調整器
- デュアル・リミットの高精度スレッシュホールド検出
- 電荷積分器
- 広いダイナミック範囲の対数アンプ
- 照度計
- 低周波数アクティブ・フィルタ
- 標準電池・バッファ
- 熱電対アンプ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1024
- LT1024A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める