LT1022
LT1022
製造中高速、高精度JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.00
Viewing:
製品の詳細
- 保証スルーレート: 23V/μs最小
- 保証オフセット電圧: 250μV最大
- -55℃から125℃ 750μV最大
- 保証ドリフト: 5μV/℃最大
- 保証バイアス電流:
- 70℃ 180pA最大
- 125℃ 4nA最大
- 利得帯域幅積: 8.5MHz標準
- 0.05%へのセトリング時間(10Vステップ): 0.9μS標準
LT1022は、高速度と高精度性能を兼ね備えたJFET入力オペアンプです。
26V/μsのスルーレートおよび8.5MHzの利得帯域幅積を標準80μVのオフセット電圧、1.5μV/℃のドリフト、70℃で50pA、125℃で500pAのバイアス電流と同時に達成しています。出力は利得を低下させないで20mAの負荷電流を供給します。
250μVの最大オフセット電圧仕様は、14ビット、10Vシステムでは誤差が1/2最下位ビット以下であることを表します。
LT1022AはOP-16AおよびOP-16Eのすべての仕様に適合するか、あるいはそれより優れています。このアンプは低温時にも安定性の問題を生じることなく、高速および高精度動作を実行します。
LT1022は以下に記載する12ビットの電流出力D/Aコンバータの出力アンプとして使用することができます。
これより精度が高く、低消費電力、低速JFET入力のオペアンプについては、LT1055のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 高速D/A出力アンプ(12、14、16ビット)
- 高速計測アンプ
- 高速、高精度サンプル&ホールド
- 電圧/周波数コンバータ
- 対数アンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
デザイン・ノート 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1022AMH/883 | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LT1022CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LT1022AMH/883 | ||
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1022CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1022CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1022CN8#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1022
- LT1022A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1022に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める