LM308
LM308
製造中止Operational Amplifiers
Viewing:
製品の詳細
- Guaranteed 200pA max. input offset current
- Guaranteed 2nA max. input bias current
- Guaranteed 600µA max. supply current
- Guaranteed 0.5mV max. offset voltage
- Guaranteed 5µV/°C max. drift
- Wide supply voltage range: ± 2V to ± 18V
The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages Are Now Obsolete
The LM108 series of precision operational amplifiers are particularly well-suited for high source impedance applications requiring low offset and bias currents as well as low power dissipation. Unlike FET input amplifiers, the offset and bias currents of the LM108 do not change significantly with temperature variations. Advanced design, processing and testing techniques make the LM108 a superior choice over previous devices.
A photodiode sensor application is shown below. For applications requiring higher performance, see the LT1008, and LT1012.
Applications
- Integrators
- Transducer amplifiers
- Analog memories
- Light meters
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LM308
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。