電磁両立性(EMC)のリソース

電磁両立性(EMC)規格は、システムが目的の電磁環境において適切に機能し、ノイズ汚染の原因とならないようにするためのものです。過酷な環境においては、iCoupler®デジタル・アイソレータが中断による影響を受けないようにする必要があり、静電放電(ESD)、電気的高速トランジェント(EFT)、サージ、フォールト・トレランス、ダイレクト・パワー・インジェクション(DPI)などのレベルに対して部品を試験することがよくあります。

 
ADI iCoupler logo mark

また、デジタル・アイソレータが別の電子システムやネットワークの性能に悪影響を与えることがあってはなりません。放射エミッション(RE)を抑制し、電磁干渉(EMI)規格の制限値を守るには、適切な設計技術が必要です。

EMC設計のベスト・プラクティスは、設計の開始時点から始まります。1つのコンポーネントであろうと、システムレベルの大規模なソリューションに関わるものであろうと、EMCコンプライアンスの確保は必要です。スクロール・ダウンして、当社の幅広いEMCリソースを基に、EMCの結果を改善し、認定プロセスを簡単にする方法をご確認ください。軽減を今すぐ実現!

電磁両立性に関する注目のコンテンツ

Engineer works with robot, soldering wires and circuits

EMIが発生したら、アナログ・デバイセズの最新のisoPower + 絶縁型データで解決

4チャンネル・データと絶縁型DC/DC電源コンバータの次世代型統合を行って、クラスBの低放射に対する新しいベンチマークを実現する方法をご覧ください。

ADuM6421Aのビデオを見る

Chart depicting ferrite characteristic curve

放射妨害波の要件を満たす:複雑なEMI軽減技術を回避し、小型で費用対効果の高い絶縁型設計を実現

絶縁を考慮した電源設計は、設計プロセスにおける最も困難な課題の1つです。

EMI軽減技術について知る

Worker walks through chemical factory corridor

DPI試験によってデジタル・アイソレーションのノイズ耐性を調べる

現実の過酷な環境は再現しにくいものです。アナログ・デバイセズをご利用いただくと、ダイレクト・パワー・インジェクション(DPI)の試験を行い、絶縁型システムで最高水準のノイズ耐性を確保できます。

ビデオから知見を入手する

一般的な電磁両立性規格


IEC 61000-4-2静電放電(ESD)

ESDとは、異なる電位を持つ物体間で静電荷が急激に移動する現象で、近距離での接触や電界による誘導によって発生します。ESDが発生すると、瞬時に高電流が流れます。動作中にシステム外部で発生するESD現象に対する耐性を判断することが、IEC 61000-4-2試験の主な目的です。

ESDのチュートリアルを読む

IEC 61000-4-5サージ

サージ・トランジェントは、スイッチングや雷に起因するトランジェントからの過電圧によって発生します。スイッチング・トランジェントは、電源システムのスイッチング、配電システムでの負荷の変動、短絡など、様々なシステム故障が原因で発生します。雷トランジェントは、落雷によって回路に混入した大電流や高電圧から発生します。

完全絶縁型入力モジュールを見る

IEC 61000-4-4電気的高速トランジェント(EFT)

EFT試験では、多数の高速トランジェント・インパルスを信号ラインにカップリングすることで、トランジェントの外乱を導入します(この外乱は通信ポートへの容量結合を形成する外部スイッチング回路に関連付けられます)。これらの外乱には、誘導性負荷または容量性負荷のスイッチングで発生する、リレー/スイッチの接触バウンスやトランジェントが含まれます—これらの外乱は、工業環境で頻繁に発生します。

保護ソリューションの詳細を参照する

IEC 61000-4-6伝導RF耐性

IEC 61000-4-6の伝導耐性試験は、RF磁場が存在する環境で動作し、主電源や他のネットワーク(信号ラインまたは制御ライン)に接続する製品に適用されます。伝導による外乱の原因は、RFトランスミッタから発生する電磁場で、取り付けた装置に接続するケーブルの全長にわたり作用することがあります。

実装面積を削減しながらサージを解決する

IEC 61000-4-3 RF放射耐性

IEC 61000-4-3に準拠する試験では、一般に発生するRF放射磁場に対して電子装置が耐性を示すことを確認します。工業アプリケーションでよく見られる、意図しないRFを放射するデバイスには、電気モータや溶接機があります。

プロセス制御向けにEMC試験を行う

IEC 61000-4-8磁気耐性

IEC 61000-4-8に準拠する試験では、一般に発生する磁場に対して電子装置が耐性を示すことを確認します。一般的な工業用通信アプリケーションで磁場が発生する原因は、装置の付近にある電源ライン電流または50Hz/60Hzのトランスにあります。

アプリケーション・ノートで詳細を確認する

Scientist tests an antenna in an anechoic chamber

安全性と規制コンプライアンスに関する情報

デジタル・アイソレーション製品のiCouplerファミリは、UL、CSA、VDE、TÜV、CQC、ATEX、IECExなどの様々な規制当局によって試験および承認されています。この表は、各製品が獲得した評価をまとめたものであり、実際の安全証明書のコピーへのリンクが記載されています。

製品安全評価を見る

Parametric selection table for digital isolation technology

デジタル・アイソレーション・テクノロジーの選択表

アナログ・デバイセズが提供するデジタル・アイソレーションの選択表を基に、パラメータを追加、削除、設定できます。部品を比較し、設計に最適なものを選択してください。

製品選択表を参照する

更に詳しい資料