ICL7612
ICL7612
製造中シングル/デュアル/トリプル/クワッドオペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品の詳細
- Pin-for-Pin Second Source
- 1pA Typical Bias Current—4nA (max) at +125°C
- ±1V to ±8V Wide Supply Voltage Range
- Industry-Standard Pinouts
- Programmable Quiescent Currents of 10µA, 100µA, and 1000µA
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 補聴器およびマイクロフォンアンプ
- 長時間定数積算器
- 低ドループレートサンプル/ホールドアンプ
- 低周波アクティブフィルタ
- 低リークアンプ
- ピコアンメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ICL7612BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612DCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612DCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612DESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7612DESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
ICL7612BCSA+ | 製造中 | |
ICL7612BCSA+T | 製造中 | |
ICL7612BESA+ | 製造中 | |
ICL7612BESA+T | 製造中 | |
ICL7612DCSA+ | 製造中 | |
ICL7612DCSA+T | 製造中 | |
ICL7612DESA+ | 製造中 | |
ICL7612DESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
icl7612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める