HMC994

製造中止

HMC994 / HMC994LP5E

GaAs, PHEMT, MMIC, Half-Watt Power Amplifier Chip or Power Amplifier, DC to 28 GHz or 30 GHz

製品の詳細

  • P1dB output power: +27 dBm, +28 dBm
  • PSAT output power: +29 dBm, +30 dBm
  • Gain: 13 dB, 14 dB
  • Output IP3: +36 dBm, +38 dBm
  • Supply voltage: +10 V at 250 mA
  • 50 Ω matched input/output
  • Die size: 2.82 × 1.5 × 0.1 mm
  • 32-lead, 5 × 5 mm, surface-mount technology (SMT) package

推奨代替製品

HMC994A

HMC994

HMC994 / HMC994LP5E

GaAs, PHEMT, MMIC, Half-Watt Power Amplifier Chip or Power Amplifier, DC to 28 GHz or 30 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 2

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC994APM5E GaAs pHEMT MMIC Power Amplifier, DC - 28 GHz
HMC994A-DIE

GaAs、PHEMT、MMIC、0.5 W パワー・アンプ、DC ~ 30 GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品