HMC745

新規設計に推奨

13Gbps、短い立上がり時間のXOR / XNORゲート、設定可能な出力電圧、正電源

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力を内部で50Ωに終端
  • 差動およびシングルエンド動作
  • 短い立上がり時間と立下がり時間:21 / 19ps
  • 低消費電力:240mW(代表値)
  • プログラマブル差動
    出力電圧スイング:600~1200mV
  • 伝搬遅延:95ps
  • 単電源:+3.3V
  • 16ピン・セラミック3×3mm LCCパッケージ
HMC745
13Gbps、短い立上がり時間のXOR / XNORゲート、設定可能な出力電圧、正電源
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
IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-HMC745LC3
HMC745LC3 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品