HMC725
新規設計に推奨13Gbps、短い立上がり時間のXOR / XNORゲート
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力を内部で50Ωに終端
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:19 / 18ps
- 低消費電力:230mW(代表値)
- 伝搬遅延:105ps
- 単電源:−3.3V
- 16ピン・セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC725は、最大13Gbpsのデータ転送速度と13GHzの高クロック周波数に対応するXOR/XNORゲートです。HMC725のすべての入力信号は、50Ωでグラウンドにオンチップで終端され、ACまたはDCカップリングされます。HMC725LC3Cの差動出力はACまたはDCカップリングされます。
出力は50Ωグラウンド終端システムに直接接続できますが、グラウンド以外のDC電圧への50Ω終端システムの場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC725は、−3.3V DC単電源で動作し、消費電力はわずか230mWで、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験&測定
- 最大13Gbpsのシリアル・データ伝送
- 最大13GHzのデジタル・ロジック・システム
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC725LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC725LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC725LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。