HMC661
新規設計に推奨超広帯域4 GS/sトラック&ホールド・アンプ、DC ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力帯域幅:18 GHz(1 Vppフル・スケール)
- 最大サンプリング・レート:4 GS/s
- SFDR:68 dB
(4 GHz/0.5 Vpp入力、CLK = 1 GS/s) - SFDR:57 dB
(4 GHz/1 Vpp入力、CLK = 1 GS/s) - ウルトラクリーンな出力波形、グリッチがごくわずか
- ホールド・モードのフィードスルー除去:60 dB 以上
- ホールド・モードの出力ノイズ:1.05 mV RMS
- シングル/デュアル・ランクの評価ボードを提供
- RoHS準拠4 mm×4 mm SMTパッケージ
HMC661LC4Bは、SiGeモノリシック、完全差動、シングル・ランクのトラック&ホールド(T/H)アンプで、広帯域サンプリング・システムに対して、これまでにない帯域幅とダイナミック・レンジ性能を実現します。T/Hアンプは、18 GHz帯域幅において、DCから5 GHzを超える入力周波数の直線性が9ビット ~ 10ビット、ノイズが1.05 mV、ランダム・アパーチャ・ジッタが70 fs未満の高精度信号サンプリングを行います。このデバイスは、ダイナミック・レンジのわずかな減少で4 GS/sまでクロック駆動することができます。T/Hアンプを使って、高速A/D変換システムおよび信号アクイジション・システムの帯域幅や高周波直線性を拡張することができます。
アプリケーション- RF ATEアプリケーション
- デジタル・サンプリング・オシロスコープ
- RF復調システム
- デジタル・レシーバ・システム
- 高速ピーク検出器
- ソフトウェア無線
- レーダー、ECMおよびELINT システム
- 高速DACデグリッチ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC661LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC661LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC661LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。