HMC6187
新規設計に推奨可変ゲイン・アンプ、SMT、27 GHz ~ 31.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 広いゲイン制御範囲: 13 dB
- 単一制御電圧
- 最大ゲインでの出力 IP3: +31 dBm
- 出力 P1dB: +24 dBm
- 外部マッチング不要
- 24 ピン 4 mm x 4 mm SMT パッケージ: 16 mm²
HMC6187LP4E は、27 GHz ~ 31.5 GHz で動作する GaAs MMIC pHEMT アナログ可変ゲイン・アンプおよびドライバ・アンプで、マイクロ波無線のアプリケーションに最適です。このアンプは、ゲインが最大 19 dB、出力 P1dB が最大 +24 dBm、最大ゲインでの出力 IP3 が最大 +31 dBm で、+5 V 電源から 230 mA を必要とします。ゲイン制御電圧(Vctrl)入力が備わっており、最大 13 dB まで可変ゲインを制御できます。HMC6187LP4E はゲイン平坦性が優れているため、EW、ECM、レーダーなどのアプリケーションに最適です。HMC6187LP4E は RoHS 準拠の 4 x 4 mm プラスチック QFN リードレス・パッケージに収められており、大量生産向けの表面実装に適しています。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- EW および ECM サブシステム
- Ka バンド・レーダーおよび VSAT
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC6187LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC6187LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC6187LP4E | 製造中 | |
HMC6187LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く