HMC1061
新規設計に推奨DC ~ 18 GHz、超広帯域、デュアル・ランク 4 GS/s トラック&ホールド・アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力サンプリング帯域幅: 18 GHz(1 Vp-p フル・スケール)
- 最大サンプリング・レート: 4 GS/s
- SFDR: 67 dB(4 GHz/0.5 Vp-p 入力、CLK = 1 GS/s)
- SFDR: 56 dB(4 GHz/1 Vp-p 入力、CLK = 1 GS/s)
- 直結式 I/O
- ウルトラクリーンな出力波形、最小のグリッチ
- ホールド・モードのフィードスルー除去: 65 dB 以上
- ホールド・モードの出力ノイズ: 1.45 mV RMS
- 32端子セラミック・リードレス・チップ・キャリア、5 mm x 5 mm
HMC1061LC5 は、SiGe モノリシック、完全差動、デュアル・ランクのトラック&ホールド(T/H)アンプで、広帯域サンプリング信号システムに対して、これまでにない帯域幅とダイナミック・レンジ性能を実現します。T/H アンプは、18 GHz 帯域幅において、DC から 5 GHz を超える入力周波数の直線性が 9 ビット ~ 10 ビット、ノイズが 1.45 mV、ランダム・アパーチャ・ジッタが 70 fs 未満の高精度信号サンプリングを行います。このデバイスは、ダイナミック・レンジのわずかな減少で 4 GS/s までクロック駆動することができます。T/H アンプを使って、高速 A/D 変換システムおよび信号アクイジション・システムの帯域幅や高周波直線性を拡張することができます。ソフトウェア定義無線、レーダ・システム、電子戦闘(EW)、電子諜報(ELINT)、自動テスト装置(ATE)などの各種アプリケーションに必要とされるマルチGHz帯域を持つ広帯域データ・アクイジション・システム。
アプリケーション
- RF ATE アプリケーション
- デジタル・サンプリング・オシロスコープ
- RF 復調システム
- デジタル・レシーバ・システム
- 高速ピーク検出器
- ソフトウェア無線
- レーダー、ECM および ELINT システム
- 高速 DAC デグリッチ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1061LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC1061LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC1061LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。