DS9093S
新規設計に推奨iButton壁掛け式
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
Viewing:
製品の詳細
- 対象物にiButtonを恒久的に固定する低コスト固定具
- ねじやリベットを使って対象物にiButtonを容易かつ恒久的に固定可能(F5 MicroCan®)
- 13%ガラスで覆われたナイロン6/6でできている
DS9093Sを使って、ユーザは2個のねじやリベットで対象物にiButton®を恒久的に固定することができます。このプラスチックプレートは、F5パッケージのフランジに合わせたはめ込みを備えており、平坦取り付けができます。iButtonへの損傷を無くすために、保護壁をプレート側面に備えています。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS9093S+ | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9093S+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。