DS9093RA
新規設計に推奨iButtonプラスチックカード式
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.44
Viewing:
製品の詳細
- サムパッドアプリケーションや対象物への固定用の、iButtonを保持する低コスト固定具
- iButton用の事前パンチ穴マウント
- ロックリングDS9093RAによってF5パッケージを堅固に固定
- フランジ拡張型DS9093RBによって必要に応じてフランジ表面積を拡張
ロックリングDS9093RAはステンレススチールの留め具で、これを使って事前に穴を開けたどのような対象物にもiButton®を低コストで取り付けることができます。iButtonを穴に差し込み、iButtonのフランジで押さえつけます。ロックリングDS9093RAを、穴からはみ出たiButtonの一部に圧着します。
オプションのフランジ拡張型DS9093RBは薄型ステンレススチールワッシャーで、これを使って表面積を拡張して、極薄または柔軟性のある対象物にiButtonを堅固に固定することができます。DS9093RBは小さな丸みを備え、事前に穴を開けた対象物に対する保持力を向上します。ワッシャーの半球側はiButtonのフランジに面し、平面側は対象物に面する必要があります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS9093RA+ | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9093RA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds9093raに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める