DS5003
製造中セキュアマイクロプロセッサチップ
コピーまたはリバースエンジニアリングからIPおよびアプリケーションソフトウェアを保護するコード暗号付き、8051マイクロコントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- セキュア/機密性の高いアプリケーション用8051互換マイクロプロセッサ
- プログラム/データストレージ用の32kB、64kB、または128kBの不揮発性SRAMにアクセス
- 128バイトRAM
- 128バイトの間接的なスクラッチパッドRAM
- 内蔵シリアルポートによるシステム内プログラミング
- エンドシステム内にある独自のプログラムまたはデータメモリの変更が可能
- ファームウェアセキュリティ機能
- 暗号化形式で保存されるメモリ
- 内蔵64ビットキーを用いた暗号
- 真の乱数キーの自動発生器
- 自壊入力(SDI)
- トップコーティングによるマイクロプローブ防止
- 侵害行為からメモリ内容を保護
- クラッシュ耐性動作
- 電源なしですべての不揮発性リソースを10年を超えて保存(常温)
- 電源障害リセット
- 早期の電源障害警報割込み
- ウォッチドッグタイマ
セキュアマイクロプロセッサのDS5003は、監視、解析、および物理的攻撃などのあらゆるレベルの脅威に対抗するよう設計された多くのメカニズムをはじめとする高性能セキュリティ機能を内蔵しています。そのため、そのメモリ内容に関する情報を得るには膨大な努力が必要です。さらに、DS5003の「ソフト」な性質によって、セキュア情報を頻繁に変更することができるため、そのような膨大な努力によって得られるセキュア情報の価値を最小化することができます。このデバイスは、セキュアマイクロプロセッサチップDS5002FPの機能拡張版として、スクラッチパッドRAMを追加しています。
注:設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。
- DS5003 ICのデータシート
- DS5003の改訂に伴う正誤表(入手性についてはここをクリック)
- セキュアマイクロコントローラのユーザガイド (English only)
アプリケーション
- ソフトウェア保護を必要とするあらゆるアプリケーション
- ゲーム機
- PINパッド
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS5003FPM-16+ | Metric Quad Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
セキュア・マイクロコントローラ 1 | ||
DS5002 | 製造中 | セキュアマイクロプロセッサチップ |
最新のディスカッション
ds5003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める