DS4100H
100MHz HCSLクロック発振器
ダイレクト100MHz HCSL出力を提供する唯一の発振器モジュール
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数:100MHz
- 動作電圧:3.3V ±5%
- HCSL出力
- 位相ジッタ(RMS):0.9ps (typ)
- 全電圧範囲、全温度範囲、10年の経時変化での周波数安定性:±39ppm
- 出力イネーブル(OE)制御入力
- 5mm x 3.2mm x 1.49mmのセラミックパッケージ(LCCC)
- Pbフリー/RoHS準拠
DS4100Hは、低ジッタの100MHzクロック発振器で、高速電流ステアリングロジック(HCSL)出力を備えています。この製品は、1つの5mm x 3.2mmのセラミックパッケージに、ATカット水晶、発振器、および低ノイズ位相ロックループ(PLL)を内蔵しています。標準的な位相ジッタは、12kHz~20MHzで0.9psRMSです。このデバイスは、+3.3Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- PCI Express®
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 10 | ||
DS4160 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4156 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4155 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4311 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
DS4125 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4425 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4212 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4106 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4312 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4622 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
最新のディスカッション
DS4100Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める