DS3901
新規設計には非推奨デュアル設定およびユーザEEPROM付き、トリプル、8ビットNV可変抵抗器
低コスト、小型、機能豊富なセット、モジュールアプリケーションにおいて特に、従来型メカニカルトリミング抵抗器の最適な置換品
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
Viewing:
製品の詳細
- 3個の256ポジション、リニアディジタル抵抗器
- フルスケールの全抵抗:50kΩ、30kΩ、20kΩ
- 抵抗器ごとにデュアルのNV設定
- 低温度係数の抵抗
- I²Cシリアルインタフェース
- 幅広い動作電圧:2.4V~5.5V
- 2レベルのパスワード書込み保護
- 232バイトのユーザEEPROM
- プログラマブルなスレーブアドレス
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
DS3901はトリプル、8ビットの不揮発性(NV)可変抵抗器です。各抵抗器はそれぞれ2つの設定レジスタを備え、このレジスタをソフトウェアまたは端子設定で選択することができます。選択されたレジスタが、可変抵抗器の値を決定します。また、3つのすべてのレジスタにはハイインピーダンス設定があります。さらに、抵抗器R0は、外付けシャント抵抗器でダイナミックレンジを拡張可能なフレキシビリティも備えています。内部のアドレス設定によって、DS3901のスレーブアドレスを最大128個のアドレスのいずれか1つに設定することができます。また、DS3901は、機密データを保護可能なオプションのパスワード保護方式も備えています。
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS3901E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS3901E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS3901E+ | 製造中 | |
DS3901E+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds3901に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める