DS31412
6/8/12チャネルDS3/E3フレーマ
最大12の個別チャネル用、業界最小、超低コストT3/E3フレーマ
Viewing:
製品の詳細
- 単一チップに6個/8個/12個の独立したDS3/E3フレーマ
- M23 DS3、CビットパリティDS3、G.751 E3へのフレーミングとフォーマッティング
- LIUインタフェースはバイナリ(NRZ)またはデュアルレイル(正/負)
- B3ZS/HDB3エンコーダとデコーダ
- DS3/E3アラームの発生と検出
- 各チャンネルにHDLCコントローラ内蔵
- 各チャンネル用の集積化FEACコントローラ内蔵
- 各チャンネル用の集積化ビットエラーレートテスタ(BERT)内蔵
- 大容量の性能監視カウンタ
- ライン、診断、ペイロードの各ループバック
- 外部制御の送信オーバヘッド挿入ポート
- 外部のタイミングまたはループタイミングをサポート
- 使用しないフレーマをパワーダウン可能
- 8ビットプロセッサポートによる、多重化または非多重化バス動作サポート(IntelまたはMotorola)
- 3.3V電源で5V許容I/O
- 349ピン27mm x 27mmのBGAパッケージ
- IEEE 1149.1 JTAGをサポート
DS3146/DS3148/DS31412 (DS314x)の各デバイスは、最大4個の独立したDS3またはE3チャネルのフレーム構成とフォーマットに必要な回路をすべて内蔵しています。これらのデバイスの各フレーマは、M23 DS3、C-BitパリティDS3、またはG.751 E3をサポートするよう個別に設定できます。フレーマは、さまざまなラインインタフェースユニット(LIU)、マイクロプロセッサバス、およびその他のシステム要素に、グルーロジックなしでインタフェースします。各DS3/E3フレーマは、独自のHDLCコントローラ、FEACコントローラ、BERTを備えており、エラーの検出と発生、性能監視、ループバックの各機能をフルサポートしています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- PDHマルチプレクサ
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDHマルチプレクサ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS31412に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める