DS28C22

製造中

DeepCoverセキュアメモリ、I2C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵

暗号強度の高いSHA-256認証および暗号化で開発投資を保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証および暗号化モデル
  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 256ビット、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビットx 12ページに分割された3072ビットのユーザーEEPROM
  • 認証/書込み/読取り保護/暗号化、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
  • 0.5µA (typ)の省電力スリープモードをサポート
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 8ピンTDFNパッケージ
DS28C22
DeepCoverセキュアメモリ、I2C SHA-256および3KbユーザーEEPROM内蔵
DS28C22:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 2

デザイン・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
1-Wireセキュア認証用IC 4
DS28E15 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
DS28E22 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および2KbユーザーEEPROM内蔵
DS28E25 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵
DS2465 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28C22EVKIT

DS28C22の評価システム

機能と利点

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28C22 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cモジュール(DS9400#):PC接続を提供
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9121Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2Cモジュール:ProlificのPL-2303HXD USB-UARTチップ内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエミュレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • I2Cホストインタフェースが400kHzのI2C通信速度をサポート
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28C22の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28C22の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、TDFN DS28C22用の評価ソケットボードのDS9121Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28C22サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。これは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9121Q+およびDS9400#サブコンポーネントは、評価システム以外の形では直販されず、これらのコンポーネント専用のデータシートは存在しません。

DS28C22EVKIT
DS28C22の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES43 - System Board
MAXREFDES43 Circuits from the Lab®

Secure Authentication Design with I2C SHA-256

機能と利点

  • SHA-256 authentication
  • I2C interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Fast performance with hardware acceleration
  • MAXREFDES43
    Secure Authentication Design with I2C SHA-256
    MAXREFDES43 - System Board
    MAXREFDES43 inserted into the ZedBoard development platform
    MAXREFDES43 - Design Block Diagram

    最新のディスカッション

    最近表示した製品