DS2431-A1
製造中車載アプリケーション用、1024ビット、1-Wire EEPROM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
Viewing:
製品の詳細
- 各256ビットの4ページに分割された1024ビットのEEPROMメモリ
- 各メモリページは永久書き込み保護されるか、またはEPROMエミュレーションモード(「0に書込み」)に入ることが可能
- ノイズのある場合の性能を最適化するスイッチポイントヒステリシスおよびフィルタリング
- IEC 1000-4-2レベル4 ESD保護(+8kV接触、+15kVエア、typ)
- -40℃~+125℃、4.5V~5.25Vの電圧範囲で読書き
- 1-Wireプロトコルを使って15.4kbpsで、シングルディジタル信号によりホストと通信
- AEC-Q100グレード1適正要件に適合
- 工業用温度範囲の標準バージョンも入手可能(DS2431)
DS2431-A1は、DS2431のAEC-Q100グレード1認定バージョンです。両バージョンのロジック動作は同一です。DS2431-A1は、各256ビットの4つのメモリページから成る1024ビット、1-Wire® EEPROMチップです。データは、8バイトスクラッチパッドに書き込まれ、検証され、その後EEPROMメモリにコピーされます。特別機能として、4つのメモリページは、個別に書き込み保護されるか、またはEPROMエミュレーションモードに入ることができます。このモードでは、ビットは1から0の状態にのみ変更可能です。DS2431-A1は、一芯の導線である1-Wireバス上で通信します。通信は標準1-Wireプロトコルに従います。各デバイスは、チップに出荷時にレーザー書き込みされる、変更不可能な固有の64ビットROM登録番号を持ちます。登録番号は、マルチドロップ1-Wireネット環境でデバイスにアドレスするのに使われます。
アプリケーション
- アクセサリ/プリント基板の識別
- 車載ケーブルアセンブリ識別
- 車載センサ識別および較正データストレージ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2431P-A1+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2431P-A1+T | Thin Small-Outline C-Lead |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 1 | ||
DS2431 | 製造中 | 1024ビット、1-Wire EEPROM |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
DS2431-A1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める