DS1876
新規設計には非推奨デュアルLDDインタフェース、SFPコントローラ
業界初、ビデオSFPモジュール用デュアルTxコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
Viewing:
製品の詳細
- すべてのSFF-8472トランスミッタ制御および監視要件に適合
- 6つのアナログモニタチャネル:温度、VCC、PMON1、BMON1、PMON2、BMON2
- PMON_およびBMON_は内部および外部較正をサポート
- スケーラブルダイナミックレンジ
- 内部ダイレクトディジタル温度センサー
- すべての監視対象チャネル用のアラームおよび警告フラグ
- レーザセーフティの重要機能を高速監視するための6つのクイックトリップ
- 4つの10ビットデルタ-シグマ出力
- 各出力は72エントリの温度指標テーブル(LUT)によって制御
- ディジタルI/O端子:6つの入力、5つの出力
- マスク可能なレーザシャットダウン機能を備えた包括的なフォルト測定システム
- 柔軟な2レベルパスワード方式によって3レベルのセキュリティを提供
- 追加の256バイトをA0hスレーブアドレスに格納
- トランスミッタ1へのアクセス:A2hスレーブアドレス
- トランスミッタ2へのアクセス:B2hスレーブアドレス
- I²C対応インタフェース
- 動作電圧範囲:+2.85V~+3.9V
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
- 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)
DS1876は、デュアルトランスミッタモジュールのすべての機能を制御および監視します。メモリマップは、SFF-8472をベースとしています。DS1876は、2つのレーザドライバのAPC、変調制御、およびアイセーフティ機能をサポートしています。この製品は、高出力電流、高バイアス電流、および低/高伝送電力を連続監視して、外付け部品を追加することなくアイセーフティのためのレーザシャットダウン要件を確実に満たします。6つのADCチャネルが、VCC、温度、および4つの外部モニタ入力を監視し、これらを使ってすべての監視要件に適合させることができます。
アプリケーション
- デュアルTxビデオSFPモジュール
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1876T+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DS1876T+T&R | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS1876T+ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1876に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める