DS1842
新規設計には非推奨電流監視内蔵、76V、APD、バイアス出力段
DS1842はDS1843と組み合わせて、APDバイアスにおける集積度を向上および低コスト化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.80
Viewing:
製品の詳細
- 最大ブースト電圧:76V
- スイッチFET
- 電流モニタ:1µA~2mAの広い範囲、50nsの高速時定数、10:1および5:1比
- 2mAの電流クランプ(外部シャットダウン内蔵)
- 多数の外部フィルタオプション
- エクスポーズドパッドを備えた、3mm x 3mm、14ピンTDFNパッケージ
DS1842は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよびモニタのアプリケーションに必要なディスクリート高電圧部品を集積化しています。ブーストDC-DCコンバータを構築するために、スイッチFETが外付けDC-DCコントローラとともに使用されます。電流クランプがAPDからの電流を制限し、外部シャットダウンも備えています。このデバイスは、APD電流を監視するためにデュアルカレントミラーも内蔵しています。
アプリケーション
- APDバイアス
- GPON光ネットワークユニットおよび光ライン伝送
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1842N+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS1842N+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS1842N+ | 製造中 | |
DS1842N+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS1875 | 最終販売 | PONトライプレクサおよびSFPコントローラ |
光ファイバ・フォトダイオード電流モニタ 3 | ||
MAX4007 | 製造中 | 高精度、76V、ハイサイド電流モニタ、SOT23パッケージ |
MAX4004 | 製造中 | 高精度、ハイサイド電流モニタ、SOT23 |
DS1843 | 新規設計には非推奨 | 高速サンプル/ホールド回路 |
光ファイバの監視と制御 1 | ||
DS1863 | 新規設計には非推奨 | 監視機能内蔵、バーストモードPONコントローラ |
最新のディスカッション
ds1842に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める