DS1868B
製造中2チャネルデジタルポテンショメータ
2チャネル256ステップデジタルポテンショメータ、+5Vまたは±3V動作
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.83
製品の詳細
- 2つの256ステップのデジタルポテンショメータ
- ワイパーはシリアルポートを介してデジタル方式で設定および読取り可能
- 直列に接続した抵抗によって総抵抗値を増大することが可能
- 最大スタンバイ電流:2µA
- 3線式シリアル制御インタフェース
- 動作範囲:+5Vまたは±3V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
DS1868Bは、2つの256ステップポテンショメータを備え、それぞれのワイパー位置は8ビット値として設定されます。これらのポテンショメータは個別に使用するか、またはスタックして総抵抗値とタップ数を増やすことができます。通信は、内部の制御ロジックユニットを駆動する3線式シリアルポートインタフェースを介して行われます。複数のDS1868をリンクまたはデイジーチェーン接続して、1つのプロセッサで制御することが可能です。
デュアルデジタルポテンショメータのDS1868Bは、製造中止になったDS1868の代わりとなる製品です。このデバイスは柔軟性を重視して設計されており、+5V単一電源または±3Vデュアル電源で動作します。最大スタンバイ電流はわずか2µAです。
デジタルポテンショメータは、プロセッサによる制御と設定、信頼性と精度の向上、および自動組立てを容易にするパッケージオプションなどの点で、機械式デバイスより改良されています。これらのデバイスは、モデムや電話機の信号制御、バッテリの充電および制御回路、調整と較正、オペアンプのオフセット調整、利得制御、および電源の安定化に使用されます。
アプリケーション
- インピーダンス整合
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- プログラマブルフィルタ、遅延、時定数
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1868BE-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1868BE-010+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1868BE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1868BE-100+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1868BS-010+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1868BS-010+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1868BS-050+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1868BS-050+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1868BS-100+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1868BS-100+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1868BE-010+ | 製造中 | |
DS1868BE-010+T/R | 製造中 | |
DS1868BE-100+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds1868bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める