DS1807
アドレス可能、デュアルオーディオテーパポテンショメータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
Viewing:
製品の詳細
- Operates from 3V or 5V power supplies
- Ultra low-power consumption
- Dual digitally controlled, 65-position potentiometers
- Logarithmic resistance characteristic (1dB per step)
- Zero crossing eliminates noise caused by discrete wiper changes
- 2-wire addressable control interface
- Industrial operating temperature range: -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1807+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DS1807E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1807E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1807S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1807S+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1807E+ | 製造中 | |
DS1807E+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1807に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める