DS1801
デュアルオーディオテーパポテンショメータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.04
Viewing:
製品の詳細
- Two digitally controlled, 65-position potentiometers
- Ultra low-power consumption
- Logarithmic resistive characteristics (1dB per step)
- Zero-crossing detection to eliminate noise
- Three-wire communication
- Can be daisy-chained for single-processor, multidevice designs
- Operating temperature range: -40°C to +85°C
- Operating voltage range: 3V or 5V
- Resistance available: 45kΩ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1801+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DS1801E-014+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1801E-014+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1801S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1801S+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1801E-014+ | 製造中 | |
DS1801E-014+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める