DS1267B
製造中デュアルデジタルポテンショメータ
+5V単一または±5Vデュアル電源で動作する2チャネル256ポジションデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.71
Viewing:
製品の詳細
- 2つの256ステップ(または8ビット)のデジタルポテンショメータ
- スタックすることによってデバイスを1つの512ステップ(または9ビット)デジタルポテンショメータとして構成可能
- ワイパーはシリアルポートを介してデジタル方式で設定および読取り可能
- 3線式シリアル制御インタフェース
- 動作範囲
- +5V単一電源または±5V電源
- -40℃~+85℃
DS1267Bは2つの256ステップのポテンショメータを備え、それぞれのワイパー位置は保存された8ビット値によって設定されます。DS1267Bは、内部の制御ロジックユニットを駆動する3線式シリアルポートインタフェースを介して通信を行います。複数のDS1267Bをリンクまたはデイジーチェーン接続して、1つのプロセッサで制御することが可能です。
デュアルデジタルポテンショメータのDS1267Bは、製造中止になったDS1267に代わる製品です。このデバイスは柔軟性を重視して設計されており、+5V単一電源または±5Vデュアル電源で動作します。最大スタンバイ電流はわずか2µAです。
デジタルポテンショメータは、プロセッサによる制御と設定、信頼性と精度の向上、および自動組立てを容易にするパッケージオプションなどの点で、機械式デバイスより改良されています。これらのデバイスは、モデムや電話機の信号制御、バッテリの充電および制御回路、調整と較正、オペアンプのオフセット調整、利得制御、および電源の安定化に使用されます。
アプリケーション
- インピーダンス整合
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- プログラマブルフィルタ、遅延、時定数
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1267BE-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-010+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-050+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-100+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BS-010+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-010+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-050+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-050+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-100+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-100+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1267BE-010+ | 製造中 | |
DS1267BE-010+T/R | 製造中 | |
DS1267BE-050+ | 製造中 | |
DS1267BE-050+T/R | 製造中 | |
DS1267BE-100+ | 製造中 | |
DS1267BE-100+T/R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1267bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める