DG418L
製造中35Ω、SPST/SPDT、+3Vロジックコンパチブルアナログスイッチ
業界標準DG417/DG418/DG419プラグイン置換品が、+3Vロジックとの互換性および電源シーケンスに関連するラッチアップ耐性を提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
製品の詳細
- +3Vロジック互換ディジタル入力
- VIH = 2.0V
- VIL = 0.8V
- 業界標準DG417/DG418/DG419とMAX317/MAX318/MAX319のプラグイン上位置換
- 電源シーケンスなしの動作
- 低オン抵抗(35Ω max)
- チャネル間オン抵抗のマッチングを保証(3Ω max)
- オン抵抗の平坦性を保証(4Ω max)
- +9V~+36Vの単一電源動作、または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源動作
- 温度に対するオフ時のリーク電流を保証(+85℃で< 5nA)
- レイルトゥレイルアナログ信号処理機能
- 小型8ピンµMAXパッケージ
DG417L/DG418L/DG419L高精度CMOSアナログスイッチは、オン抵抗が低く(RON = 35Ω、スイッチ間のRONのマッチングが保証(3Ω max)され、信号範囲に対するオン抵抗RONの平坦度が保証(4Ω max)されています。これらのスイッチは、±15Vまたは±12V電源から給電する場合、+3Vロジックコンパチブルです。また、これらスイッチは、両方向の導電性が良好で、注入電荷が少なく低消費電力です。さらに、DG417L/DG418L/DG419Lは、温度に対するオフ時のリーク電流が少なくなっています(+85℃で5nA以下)。
DG417L/DG418Lは、単極/単投(SPST)スイッチです。DG417Lは常時閉で、DG418Lは常時開です。DG419Lは、単極/双投(SPDT)スイッチで、常時閉スイッチと常時開スイッチを各1つ備えています。スイッチング時間は、tONが175ns以下でtOFFが185ns以下です。これらのデバイスは、+9V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。
ディジタル入力は、ロジックローのスレッショルドが+0.8V、ロジックハイのスレッショルドが+2.0Vで、+3VのTTLロジックおよびCMOSロジックとの互換性があります。DG417L/DG418L/DG419Lには、小型8ピンのµMAX®、8ピンSO、使い易い8ピンのプラスチックDIPがあります。すべての製品は、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- 軍事用無線
- モデム/ファックス
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DG418LDJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG418LDY+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG418LEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DG418LEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DG418LDY+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG418Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める