MAX314L
製造中10Ω、クワッド、SPST、+3Vロジックコンパチブルアナログスイッチ
+3Vロジック対応で、電源シーケンス関連ラッチアップ耐性を備えた10Ω、クワッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品の詳細
- +3Vロジック対応デジタル入力
- VIH = 2.0V
- VIL = 0.8V
- MAX312/MAX313/MAX314およびDG411/DG412/DG413とピンコンパチブル
- 低オン抵抗(10Ω max)
- チャネル間RONマッチングを保証(最大1.5Ω)
- 規定信号範囲に対してRON平坦性を保証(最大2Ω)
- クロストーク:96dB以上(20kHzにて)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V、デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- レイルトゥレイル信号処理
マキシムのMAX312L/MAX313L/MAX314Lアナログスイッチは、低オン抵抗(最大10Ω)と1.5Ωのチャネル間オン抵抗マッチングを特長とするデバイスです。これらのスイッチは、±15Vまたは+12V電源から給電する場合、+3Vロジックに対応します。スイッチは、両方向の導電性が良好で、温度に対するリーク電流が少なく抑えられています(+85℃にて2.5nA)。
MAX312L/MAX313L/MAX314Lは、クワッド単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX312Lはノーマリクローズ(NC)で、MAX313Lはノーマリオープン(NO)です。MAX314Lは、2個のNCスイッチと2個のNOスイッチを備えています。これら3種類のデバイスはすべて、+4.5V~+36V単一電源または±4.5V~±20Vデュアル電源で動作し、16ピンTSSOP、SO、およびDIPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- PBX/PABXシステム
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
- XDSLモデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX314LCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX314LCSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX314LCUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX314LCUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX314LESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX314LESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX314LEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX314LEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX314LCUE+ | 製造中 | |
MAX314LCUE+T | 製造中 | |
MAX314LEUE+ | 製造中 | |
MAX314LEUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max314lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める