CMP401
製造中コンパレータ、23ns、低電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.17
Viewing:
製品の詳細
- 伝播遅延時間: 23 ns または 65 ns
- 単電源動作
- 3 V と 5 V ロジックに互換
- 入力段と出力段が分離
- 低消費電力
- 広い入力範囲: –5 V ~ +3.9 V
CMP401とCMP402は、それぞれ23nsと65nsの、入力電源と出力電源を分離したクワッド・コンパレータです。個別の電源により、入力段は+3 V ~ ±6Vの高電圧で動作します。出力段は、+3Vまたは+5Vのいずれかの電源によって供給しますが、これはインターフェースのロジックや利用可能な電源によって決まります。CMP401とCMP402は、独立した入出力電源と高速伝搬特性を備えているため、携帯型計測器へのインターフェースに最適です。
CMP401とCMP402は、拡張工業用温度範囲(-40 ~ +125℃)で仕様規定しています。どちらのデバイスも16ピン・ナローSOIC表面実装パッケージあるいは16ピンTSSOPで提供しています。
アプリケーション- バッテリ駆動計器
- ライン・レシーバ
- レベル変換器
- 読出しチャンネル検出
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
CMP401GRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
CMP401GSZ | 16-Lead SOIC | ||
CMP401GSZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
CMP401GRUZ-REEL | 製造中 | |
CMP401GSZ | 製造中 | |
CMP401GSZ-REEL | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
CMP401GRUZ-REEL | 製造中 | |
CMP401GSZ | 製造中 | |
CMP401GSZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
CMP401GRUZ-REEL | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
CMP401GSZ | 製造中 | |
CMP401GSZ-REEL | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
CMP401GSZ | 製造中 | |
CMP401GSZ-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
CMP401GSZ | 製造中 | |
CMP401GSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- CMP401
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。