ADV3228
製造中750MHz、8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.77
Viewing:
製品の詳細
ADV3228 / ADV3229は、高速な8×8アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。これらのデバイスは、750 MHz(ADV3228)の-3 dB大信号帯域幅と2,500V/µsのスルーレートを提供します。
ADV3228 / ADV3229は8個の独立な出力バッファを内蔵しています。これらのバッファは、複数のクロスポイント出力を並列接続する際に、チャンネルが出力バスの負荷にならないようにするため高インピーダンス状態にすることができます。ADV3228のゲインは+1で、ADV3229のゲインは+2であり、両デバイスは±5 V電源電圧で動作します。チャンネルのスイッチングは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できるシリアル・デジタル制御により実行するか、またはアレイ全体の再設定なしで出力を個別に更新できるパラレル制御により実行します。
ADV3228 / ADV3229は、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲の72ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 次の高速信号のルーティング:
ビデオ(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
圧縮済みビデオ(MPEG、ウエーブレット)
3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3) - データ通信
- テレコミュニケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV3228ACPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADV3228ACPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。