AD8108

製造中

ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=1)、325MHz、8×8、バッファ付き

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8×8高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ: G=+1
  • スイッチ・アレイのシリアル設定機能またはパラレル設定機能
  • シリアル・データ出力で複数の8×8スイッチを「デイジーチェーン」接続することにより、大規模なスイッチ・アレイを構成することが可能
  • 出力ディスエーブル機能により、複数デバイスの接続が可能
  • AD8110/AD8111(16×8スイッチ・アレイ)とピン互換
  • 16X16アレイについてはAD8116を参照
  • 完結型のソリューション
    • バッファ付き入力
    • 8個の出力アンプ:G=+1
    • 150Ω負荷の駆動が可
  • 優れたビデオ性能
    • 60MHz、0.1dBのゲイン平坦性
    • 0.02%/0.02°の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 優れたAC特性
    • -3dB帯域幅: 325MHz
    • スルーレート: 400V/µs
  • 低消費電力: 45mA
  • 5 MHzで-83 dBの低いオール・ハッスル・クロストーク
  • RESETピンを使用して、全出力をディスエーブル可能(キャパシタを通してグランドに接続すると、「パワーオン」リセット機能が実現可能)
  • 優れたESD定格: 人体モデル 4000V以上
  • 80 ピンのLQFPパッケージを採用(12 mm×12 mm)
AD8108
ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=1)、325MHz、8×8、バッファ付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8108
AD8108 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品