ADuM4120-1

製造中

Isolated, Precision Gate Driver with 2 A Output

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2.3 A peak output current (<2 Ω RDSON_x)
  • 2.5 V to 6.5 V VDD1 input
  • 4.5V to 35 V VDD2 output 
  • UVLO at 2.3 V VDD1
  • Multiple UVLO options on VDD2
    • Grade A—4.4 V (typical) positive going threshold
    • Grade B—7.3 V (typical) positive going threshold
    • Grade C—11.3 V (typical) positive going threshold
  • Precise timing characteristics 
    • 79 ns maximum isolator and driver propagation delay falling edge (ADuM4120)
  • CMOS input logic levels 
  • High common-mode transient immunity: 150 kV/μs
  • High junction temperature operation: 125°C 
  • Default low output
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition per UL 1577 
      • 5 kV rms for 1 minute SOIC long package
    • CSA Component Acceptance Notice 5A 
    • VDE certificate of conformity (pending)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V peak 
  • 8 mm creepage
  • Wide body, 6-lead SOIC with increased creepage
ADuM4120-1

Isolated, Precision Gate Driver with 2 A Output

ADuM4120-4120-1 Functional Block Diagram ADuM4120-4120-1 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4120-1A
  • ADUM4120-1B
  • ADUM4120-1C
  • ADUM4120A
  • ADUM4120B
  • ADUM4120C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM4120

ADuM4120 および ADuM4120-1 評価用ボード

機能と利点

  • ピーク出力駆動能力:2A
  • 出力電力デバイスの抵抗: < 2 Ω 
  • 低伝搬遅延: <51 ns 
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C 
  • 出力電圧範囲: 最大 35 V 
  • 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
  • 接続を容易にするネジ端子

製品詳細

評価用ボード EVAL-ADuM4120EBZ および EVAL-ADuM4120-1EBZ は、ADuM4120/ADuM4120-1( ミラー・クランプ内蔵 1 チャンネル・ゲート・ドライバ)の評価をサポートします。入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術が利用されています。EVAL-ADuM4120-1EBZ オプションでは、入力グリッチ・フィルタを内蔵していない ADuM4120-1 が搭載されているため、伝搬遅延が小さくなっています。

UG-1109 に記載されている説明と部品は、EVAL-ADuM4120EBZ と EVAL-ADuM4120-1EBZ の両方に適用されます。

ADuM4120/ADuM4120-1 は、最大電圧 35 V で動作します。コモンモード過渡耐圧(CMTI)と駆動能力が高いため、高速切り替え技術に最適です。

EVAL-ADuM4120EBZ 評価用ボードを使用すると、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、入力ロジックのテストを容易に行うことができます。

ADuM4120/ADuM4120-1 の詳細については、ADuM4120/ADuM4120-1 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1109 とこのデータシートを併せて参照してください。

EVAL-ADuM4120
ADuM4120 および ADuM4120-1 評価用ボード
ADuM4120 Evaluation Board (angle) ADuM4120 Evaluation Board (bottom) ADuM4120-1 Evaluation Board (top)

最新のディスカッション

adum4120-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品