ADUM3224

製造中

ハーフ・ブリッジ・ドライバ、高精度、3kV rms絶縁、4A出力、車載向け

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ピーク出力電流:4 A
  • 動作電圧:
    入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:537 Vピーク
  • 高周波数動作:1MHz(max)
  • 3.3V~5VのCMOS入力ロジック
  • 出力ドライブ:4.5V~18V
  • 2次側UVLO、
    ADuM3224A/ADuM4224AのUVLO:4.1V VDDA/VDDB
    ADuM3224B/ADuM4224BのUVLO:6.9V VDDA/VDDB
    ADuM3224C/ADuM4224CのUVLO:10.5V VDDA/VDDB
  • 正確なタイミング特性、
    アイソレータ+ドライバの最大伝播遅延:59ns
    最大チャンネル間マッチング:5ns
  • 入力ロジック・レベル:CMOS
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
  • 高い接合温動動作:125℃
  • 初期状態の出力はロー・レベル

    詳細はデータシートをご参照ください。
ADUM3224
ハーフ・ブリッジ・ドライバ、高精度、3kV rms絶縁、4A出力、車載向け